Floor to wall grab bar - G25JCS38

Floor to wall grab bar - G25JCS38

90° Angle Floor To Wall Antimicrobial Grab Bar With Reversible Outrigger - G25JCS38

Specifikim
  • 90° angle floor to wall antimicrobial grab bar with reversible outrigger. Reversible orientation. 1.25” diameter, no maintenance 3mm thick antimicrobial vinyl coating. Concealed ABS 4-hole flange plate.

    • 330LB load capacity
    • Exceeds ADA load requirements
    • Install hardware included for wood stud
    • Non-slip, warm to the touch finish
    • Antimicrobial
    • Rust proof
    • Lifetime warranty
    • Price comparable to stainless steel - G25JCS38

Specifikime teknike
  • Referencë unikeG25JCS38
  • Familja e produkteveSafe bathroom
  • Grupi i produkteveGrab bars
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)34
  • Gjerësia (inçet)8
  • Thellësisë (inçet)31
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorVinyl
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Pesha Net (Lbs)8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories

Rajoni i disponueshëm

North America South America