Folding bathtub bench - G25JDS19

Folding bathtub bench - G25JDS19

Folding HPL tub bench. Antimicrobial vinyl coated frame with zinc-plated steel core. 10mm thick HPL seat top - G25JDS19

Specifikim
  • Fits standard 28”-30” tubs • 450LB Load capacity • ADA • Antimicrobial frame • Additional frame and flange colors available • Install hardware included for wood stud • Tension hinge prevents seat dropping • Rust proof • Lifetime warranty - G25JDS19

Specifikime teknike
  • Referencë unikeG25JDS19
  • Familja e produkteveSafe bathroom
  • Grupi i produkteveSeats and stools
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-06-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)5
  • Gjerësia (inçet)18
  • Thellësisë (inçet)31
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorLaminat
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Pesha Net (Lbs)1.4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories

Rajoni i disponueshëm

North America South America