Grab bar folding - G41JCS47

Grab bar folding - G41JCS47

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS47

Specifikim
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl- G41JCS47

Specifikime teknike
  • Referencë unikeG41JCS47
  • Familja e produkteveSafe bathroom
  • Grupi i produkteveGrab bars
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)850
  • Gjerësia (mm)113
  • Thellësia (mm)234
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)3.8
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories

Rajoni i disponueshëm

North America South America