Grab bar corner right - G55JBR19

Grab bar corner right - G55JBR19

3.9 nga 5 yje3.9(7 vlerësime)

Safety grab bar, corner 90°, Right - G55JBR19

Specifikim
  • L-shaped grab bar made of seamless stainless steel AISI 304 pipe, with satin finish - G55JBR19

Specifikime teknike
  • Referencë unikeG55JBR19
  • Familja e produkteveSafe bathroom
  • Grupi i produkteveGrab bars
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-11-26
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)70
  • Gjerësia (mm)485
  • Thellësia (mm)892
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Weight Net (kg)2.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories

Rajoni i disponueshëm

North America South America