ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35

ADA L-shaped reversable folding seat - G55JDS35

Reversible Bariatric HPL Folding Bathtub Bench With Stainless Steel Frame. 16 mm HPL seat top with leveling feet - G55JDS35

Specifikim
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty - G55JDS35

Specifikime teknike
  • Referencë unikeG55JDS35
  • Familja e produkteveSafe bathroom
  • Grupi i produkteveSeats and stools
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-06-24
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)19
  • Gjerësia (inçet)31
  • Thellësisë (inçet)22
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorLaminat
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Pesha Net (Lbs)29
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories

Rajoni i disponueshëm

North America South America