Anti-ligature grab bar - G55UXS08

Anti-ligature grab bar - G55UXS08

Anti-Ligature Stainless Steel Grab Bar - G55UXS08

Specifikim
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity• Exceeds ADA load requirements• Install hardware not included• Rust proof - G55UXS08

Specifikime teknike
  • Referencë unikeG55UXS08
  • Familja e produkteveSafe bathroom
  • Grupi i produkteveGrab bars
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2020-07-06
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (inçet)3
  • Gjerësia (inçet)45
  • Thellësisë (inçet)2
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
  • Pesha Net (Lbs)4
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationElemente mobiluese
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories

Rajoni i disponueshëm

North America South America