L-shaped safe shower column - H51GJL03

L-shaped safe shower column - H51GJL03

Safe shower column with stainless steel body - H51GJL03
Specifikim
  • Safe shower column with stainless steel body - diameter 32 mm, fitted with a "Double Water Inlet" water inlet system. Equipped with adjustable shower head and hand-held 3-jet hand shower - diameter 130 mm. - with anti-torsion hose - length 150 cm. Complete with horizontal handle - right or left - with hand shower attachment. - H51GJL03
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH51GJL03
  • Familja e produkteveSafe bathroom
  • Grupi i produkteveShower colums
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)919
  • Gjerësia (mm)520
  • Thellësia (mm)513
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa South America Oceania