Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set - H51GOS01

Safe shower set with stainless steel body - H51GOS01
Specifikim
  • Safe shower set with stainless steel body - 32 mm diameter, equipped with a “Double Water Inlet” water inlet system. Equipped with hand shower 3 jets - diameter 130 mm. - with sliding latch support and anti-torsion hose - length 150 cm. - H51GOS01
Specifikime teknike
  • Referencë unikeH51GOS01
  • Familja e produkteveSafe bathroom
  • Grupi i produkteve Safe shower set
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-09-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)735
  • Gjerësia (mm)179
  • Thellësia (mm)70
Të ngjashme
  • Materiali kryesorÇelik
  • Materiali dytësorÇelik
  • Projektuar nëItali
  • Prodhuar nëItali
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe
  • IFC classificationMobilje
  • Emrin UNSPSCShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 PërshkrimShowering
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers

Rajoni i disponueshëm

Europe Asia Africa South America Oceania