OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection, 20.0 l/min (3 bar)
    Specifikim
    • OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeD0491
    • Familja e produkteveOLYOS
    • Grupi i produkteveShower mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-19
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)77
    • Gjerësia (mm)314
    • Thellësia (mm)181
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.7
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathing fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë