Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/0299acc8-9587-49b1-aa8a-c66fcd36622f
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
OKYRIS - Single hole sink tap
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
OKYRIS - Single hole sink tap
Single hole sink mixer - Height under 114 mm aerator Total height 164 mm Projection 210 mm
Shkarko
Specifikim
Specifikim
OKYRIS - Single hole sink tap
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
D0596
Familja e produkteve
OKYRIS
Grupi i produkteve
Taps & Mixers
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-05-25
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
305
Gjerësia (mm)
450
Thellësia (mm)
72
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Weight Net (kg)
2.23
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 Përshkrim
Bathing fittings
OmniClass Number
23-19 25 13 21 17
OmniClass Title
Fittings
CSI UniFormat II Code
C1030
CSI UniFormat II Title
Fittings
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Shkarko
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Shkarko