Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet & Miksera
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Shkarko
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
D1113
Familja e produkteve
OLYOS
Grupi i produkteve
Basin Mixer
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2017-04-03
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
130
Gjerësia (mm)
58
Thellësia (mm)
132
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Weight Net (kg)
1.683
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet & Miksera
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Përshkrim
Washbasin taps
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
Shkarko
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
Shkarko
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
Shkarko
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
Shkarko