Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/5cd373fa-ba72-4248-ac87-923edc0a53b0
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dushe
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm -
Shkarko
Specifikim
Specifikim
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
D6041
Familja e produkteve
AQUA
Grupi i produkteve
Showers
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-05-25
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
152
Gjerësia (mm)
253
Thellësia (mm)
126
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Weight Net (kg)
0.46
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dushe
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
SL_35_80_80
Uniclass 2015 Përshkrim
Showers
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
Shkarko
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
Shkarko
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
Shkarko
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
Shkarko