Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Aksesorë për banjo
AQUA - Shower bar only
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
AQUA - Shower bar only
Shower bar only -
Shkarko
Specifikim
Specifikim
AQUA - Shower bar only
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
D6042
Familja e produkteve
AQUA
Grupi i produkteve
Accessories
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-05-25
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
150
Gjerësia (mm)
740
Thellësia (mm)
80
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Weight Net (kg)
0.34
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Aksesorë për banjo
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Përshkrim
Sanitary accessories
OmniClass Number
23-31 25 00
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
Shkarko
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Shkarko
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
Shkarko
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
Shkarko
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
Shkarko
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Shkarko