Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Ruajtje
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Cabinet for 75 cm tray - 73 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J3247EC Weight: 30 kg
Shkarko
Specifikim
Specifikim
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
J0027
Familja e produkteve
LAGO
Grupi i produkteve
Storage
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-05-25
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
760
Gjerësia (mm)
640
Thellësia (mm)
860
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Dru
Weight Net (kg)
27.3
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Ruajtje
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Përshkrim
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 Title
Bathroom Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Shkarko
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Shkarko
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Shkarko
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko