Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/900f1e7b-772d-4ed7-a19b-e28673b7a7cd
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Ruajtje
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
Furniture for tray 61 cm - 59 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J1100EC Weight: 28 kg
Shkarko
Specifikim
Specifikim
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
J0028
Familja e produkteve
LAGO
Grupi i produkteve
Storage
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-05-25
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
640
Gjerësia (mm)
640
Thellësia (mm)
860
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Dru
Weight Net (kg)
24.5
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Ruajtje
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 Përshkrim
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 Title
Bathroom Casework
OmniClass Number
23-21 19 00
OmniClass Title
Casework
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Shkarko
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Shkarko
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.4
(
13
)
Shkarko
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Shkarko