Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/9249623c-4751-4fc1-be1d-5aaa56affbdc
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Dushe
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Washing tray 61 x 60 cm - Poids : 33 kg
Shkarko
Specifikim
Specifikim
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
J3502
Familja e produkteve
LAGO
Grupi i produkteve
Shower Trays
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-05-25
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
610
Gjerësia (mm)
600
Thellësia (mm)
360
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Weight Net (kg)
32.06
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Dushe
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Përshkrim
Shower trays
OmniClass Number
23-31 17 00
OmniClass Title
Showers
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Shkarko
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
Shkarko
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
Shkarko
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Shkarko
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Shkarko