Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/55435c8a-0304-41de-a9eb-fc7f14814e90
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Cisternat Tualeti
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
"Ready-to-hang" WC pack with flap - Overall dimensions: 67,5 x 38,5 cm Weight: 38 kg
Shkarko
Specifikim
Specifikim
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
P0062
Familja e produkteve
ULYSSE
Grupi i produkteve
Toilet Cisterns
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-05-25
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
780
Gjerësia (mm)
365
Thellësia (mm)
675
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Qeramike
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Cisternat Tualeti
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_89
Uniclass 2015 Përshkrim
WC cisterns
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
ABI Interiors
ABI In-Wall Reduced Height Cistern
Shkarko
DELABIE
110790 MONOBLOCO 700 PMR WC pan with cistern
Shkarko
OLI
Oceania - brushed stainless steel
Shkarko
Pucciplast
Toilet cisterns PUCCI ® eco ® 6l-3l MODULO
Shkarko
Valsir
VALSIR TROPEA S FLUSH CISTERNS WITH ARIAPUR
Shkarko
Valsir
VALSIR CUBIK FLUSH CISTERNS
Shkarko