Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/0da858d0-d6b2-404f-b8b4-4df023d85d86
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Tualeti
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
Bowl without flange horizontal outlet - Weight: 16 kg
Shkarko
Specifikim
Specifikim
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
P0063
Familja e produkteve
ULYSSE
Grupi i produkteve
Toilets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-05-25
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
780
Gjerësia (mm)
365
Thellësia (mm)
675
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Qeramike
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Tualeti
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Përshkrim
WC pans
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title
Toilet Accessories
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Shkarko
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Shkarko
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Shkarko
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Shkarko
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Shkarko
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Shkarko