SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME  - PO
Porcher

SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME - PO

Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome 

Specifikim
  • Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome 

Specifikime teknike
  • Referencë unikeP0103
  • Familja e produkteveSepta
  • Grupi i produkteveFlush Plate
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-06-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)163
  • Gjerësia (mm)243
  • Thellësia (mm)17
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorPlastik
  • Weight Net (kg)1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 PërshkrimWC cistern fittings
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Rajoni i disponueshëm

Europe
Francë