SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
Porcher

SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

Septa Pro P3, control plate, single flow, pneumatic.
Specifikim
  • Septa Pro P3, control plate, single flow, pneumatic. Avaliebale in Brushed Aluminium.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeP0108
  • Familja e produkteveSEPTA PRO
  • Grupi i produkteveFlush Plate
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-06-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)500
  • Gjerësia (mm)595
  • Thellësia (mm)391
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Weight Net (kg)0.37
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 PërshkrimFlush control devices
  • OmniClass Number23-39 37 15 13
  • OmniClass TitleFlushing Gates

Rajoni i disponueshëm

Europe
Francë