Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/1495d254-610f-4a01-95fd-98306d28ffbe
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Rubinet
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Sink Plan 70 x 50 cm
Shkarko
Specifikim
Specifikim
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
P0945
Familja e produkteve
MATURA
Grupi i produkteve
Basins
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-05-25
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
255
Gjerësia (mm)
776
Thellësia (mm)
665
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Weight Net (kg)
12
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Rubinet
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 Përshkrim
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass Number
23-31 13 00
OmniClass Title
Sinks
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
Shkarko
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
Shkarko
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
Shkarko
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
Shkarko
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
Shkarko
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
Shkarko