ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
    Porcher

    ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm

    3.6 nga 5 yje3.6(5 vlerësime)
    Lave-mains 50 x 23,5 cm - Percé 1 trou pour la robinetterie Poids : 6 kg
    Specifikim
    • ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeP1691
    • Familja e produkteveULYSSE
    • Grupi i produkteveBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-04-03
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)240
    • Gjerësia (mm)500
    • Thellësia (mm)130
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)6.36
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung hand rinse basins
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë