Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/4a8ec739-d4ae-4d79-bfe0-4fcd1980dc92
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Tualeti
CRECHE - Baby independent bowl
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
CRECHE - Baby independent bowl
Separate bowl Baby - Dim. 38 x 27 x Seat height 24,5 / total 31 cm Weight: 7.5 kg
Shkarko
Specifikim
Specifikim
CRECHE - Baby independent bowl
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
P2563
Familja e produkteve
CRECHE
Grupi i produkteve
Toilets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-06-18
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
270
Gjerësia (mm)
380
Thellësia (mm)
310
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Qeramike
Weight Net (kg)
6.97
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Tualeti
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Përshkrim
WC pans
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title
Toilet Accessories
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Shkarko
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Shkarko
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Shkarko
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Shkarko
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Shkarko
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Shkarko