ASPIRAMBO - Tubulure
ASPIRAMBO - Tubulure
    Porcher

    ASPIRAMBO - Tubulure

    Tubulure - Long

    Specifikim
    • ASPIRAMBO - Tubulure
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeP2860
    • Familja e produkteveASPIRAMBO
    • Grupi i produkteveToilets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)120
    • Gjerësia (mm)270
    • Thellësia (mm)120
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Weight Net (kg)2.09
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë