MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm

    Handwash 37 x 30,5 cm - Weight: 7,5 kg
    Specifikim
    • MATURA 2 - Washbasin 37 x 30,5 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeS2134
    • Familja e produkteveMATURA 2
    • Grupi i produkteveBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)370
    • Gjerësia (mm)310
    • Thellësia (mm)170
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)7.42
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë