Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/30dea58c-0e8d-4c00-8c64-5d52fbd2a02c
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Tualeti
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
Children's Independent Bowl - 49 x 31.5 x 36 cm Weight: 16,5 kg
Shkarko
Specifikim
Specifikim
CONTOUR 21 - Independent child's bowl
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
S3124
Familja e produkteve
CONTOUR 21
Grupi i produkteve
Toilets
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-06-18
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
490
Gjerësia (mm)
315
Thellësia (mm)
360
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Qeramike
Weight Net (kg)
16.9
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Tualeti
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 Përshkrim
WC pans
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Title
Toilet Accessories
OmniClass Number
23-31 19 00
OmniClass Title
Toilets
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Shkarko
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Shkarko
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Shkarko
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Shkarko
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Shkarko
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Shkarko