Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
porcher/products/602070c2-1e13-4f99-9576-13fba314c996
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Aksesorë për banjo
MATURA 2 - Hold bar
E padisponueshme në SHBA
Porcher
Ndjek
MATURA 2 - Hold bar
Holding bar - 45 cm
Shkarko
Specifikim
Specifikim
MATURA 2 - Hold bar
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
S6486
Familja e produkteve
MATURA 2
Grupi i produkteve
Accessories
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2018-06-18
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
95
Gjerësia (mm)
540
Thellësia (mm)
90
Lidhje
Lidhje
Product URL
http://www.idealspec.fr
Udhezime instalimi
http://www.idealspec.fr
Certifikimet e produkteve
http://www.idealspec.fr
Përshkrimet teknike
http://www.idealspec.fr
Të ngjashme
Të ngjashme
Weight Net (kg)
3.16
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Aksesorë për banjo
IFC classification
Terminali Sanitar
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 Përshkrim
Sanitary accessories
OmniClass Number
23-31 25 00
OmniClass Title
Toilet and Bath Specialties
Rajoni i disponueshëm
Europe
Francë
Produkte të ngjashme
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Shkarko
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Shkarko
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Shkarko
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Shkarko
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Shkarko
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08
Shkarko