OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD
Porcher

OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD

Olyos II bar shower valve with S-Connector
Specifikim
  • Olyos II bar shower valve with S-Connector
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD0490
  • Familja e produkteveOlyos II
  • Grupi i produkteveTaps & Mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)78
  • Gjerësia (mm)163
  • Thellësia (mm)343
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Weight Net (kg)1.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011328
  • Emri ETIMWashbasin mixing tap
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

Europe
Francë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText