OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM
Porcher

OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM

Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Specifikim
  • Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Specifikime teknike
  • Referencë unikeD0496
  • Familja e produkteveOKYRIS
  • Grupi i produkteveTaps & Mixers
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)90
  • Gjerësia (mm)320
  • Thellësia (mm)1008
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorKromit
  • Weight Net (kg)3.1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Kodi ETIMEC011328
  • Emri ETIMWashbasin mixing tap
  • Emrin UNSPSCSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 PërshkrimWashbasin taps
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings

Rajoni i disponueshëm

Europe
Francë
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText