OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Porcher

    OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower

    Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower - Projection 174 mm Can be installed with balusters
    Specifikim
    • OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeD0562
    • Familja e produkteveOLYOS
    • Grupi i produkteveTaps & Mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)215
    • Gjerësia (mm)345
    • Thellësia (mm)85
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)2.02
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathing fittings
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings