CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    CeraPlus Safe SQ Thermostatic mixer

    single control - Handle 120 mm

    Height under aerator 101 mm

    Projection 110 mm

    Specifikim
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Specifikime teknike
    • Referencë unikeD0566
    • Familja e produkteveCeraPlus Safe SQ
    • Grupi i produkteveTaps & Mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)185
    • Gjerësia (mm)380
    • Thellësia (mm)72
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.94
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Kodi ETIMEC011328
    • Emri ETIMWashbasin mixing tap
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathing fittings
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings