OKYRIS - Single hole sink tap
OKYRIS - Single hole sink tap
    Porcher

    OKYRIS - Single hole sink tap

    Single hole sink mixer - Height under aerator 143 mm Total height 172 mm Projection 228 mm
    Specifikim
    • OKYRIS - Single hole sink tap
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeD0594
    • Familja e produkteveOKYRIS
    • Grupi i produkteveTaps & Mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)285
    • Gjerësia (mm)350
    • Thellësia (mm)72
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.21
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathing fittings
    • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
    • OmniClass TitleFittings
    • CSI UniFormat II CodeC1030
    • CSI UniFormat II TitleFittings