OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm
    Specifikim
    • OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm in chrome finish | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology, SmartShine, NF certified
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeD2639
    • Familja e produkteveOLYOS
    • Grupi i produkteveShower mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-10-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)82
    • Gjerësia (mm)314
    • Thellësia (mm)99
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)1.1
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathing fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets