OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm, 8.0 l/min (3 bar)
    Specifikim
    • OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm in chrome finish, 8.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeD2640
    • Familja e produkteveOLYOS
    • Grupi i produkteveShower mixers
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2024-10-11
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1152
    • Gjerësia (mm)314
    • Thellësia (mm)505
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorTunxh
    • Weight Net (kg)3.8
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathing fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets