ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Porcher

    ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm

    30 x 23,5 x (H) 150 cm -
    Specifikim
    • ULYSSE - 30 x 23,5 x (H) 150 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE0566
    • Familja e produkteveULYSSE
    • Grupi i produkteveBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)1530
    • Gjerësia (mm)265
    • Thellësia (mm)330
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)18.05
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 PërshkrimBathroom furniture
    • OmniClass Number23-21 19 00
    • OmniClass TitleCasework