ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    80 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 10,5 kg
    Specifikim
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE3233
    • Familja e produkteveULYSSE
    • Grupi i produkteveMirrors
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)400
    • Gjerësia (mm)835
    • Thellësia (mm)1075
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)10.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53
    • Uniclass 2015 PërshkrimMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
    • OmniClass Number23-21 37 13 15
    • OmniClass TitleMirrors

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText