ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Porcher

    ULYSSE - Furniture & washbasin-plan

    Furniture & washbasin-plan - 61 x 45 x (H) 56,5 cm Weight : 32,5 kg
    Specifikim
    • ULYSSE - Furniture & washbasin-plan
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE3256
    • Familja e produkteveULYSSE
    • Grupi i produkteveStorage
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)470
    • Gjerësia (mm)630
    • Thellësia (mm)740
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorDru
    • Weight Net (kg)22.74
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Ruajtje
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimVanity units

    Rajoni i disponueshëm

    Europe