UNILUX - Side apron 70 cm
UNILUX - Side apron 70 cm
    Porcher

    UNILUX - Side apron 70 cm

    Side apron 70 cm -
    Specifikim
    • UNILUX - Side apron 70 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE4831
    • Familja e produkteveUNILUX
    • Grupi i produkteveBath & Spas
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)510
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)40
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Weight Net (kg)2.38
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Dush & Spas
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 PërshkrimBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSteam Baths
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs