HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Porcher

    HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat

    "Ready to install" WC pack with drop brake seat - Overall dimensions: 66 x 37 cm Weight: 30.3 kg Plastic hinges with slow closing
    Specifikim
    • HERCULE - "Ready-to-install" WC pack with drop brake seat
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE8257
    • Familja e produkteveHERCULE
    • Grupi i produkteveToilet Cisterns
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)360
    • Gjerësia (mm)665
    • Thellësia (mm)800
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)31.6
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText