HERCULE - Bowl horizontal outlet
HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Porcher

    HERCULE - Bowl horizontal outlet

    Bowl horizontal outlet - Weight: 19,9 kg
    Specifikim
    • HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeE8258
    • Familja e produkteveHERCULE
    • Grupi i produkteveToilets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)359
    • Gjerësia (mm)655
    • Thellësia (mm)395
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)19.9
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets