NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready-to-install" WC pack with flap - Overall size: 63 x 36 cm Weight: 23,5 kg
    Specifikim
    • NOE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeP0056
    • Familja e produkteveNOE
    • Grupi i produkteveToilet Cisterns
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)765
    • Gjerësia (mm)365
    • Thellësia (mm)635
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText