OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas, control plate, double flow, mechanical
    Specifikim
    • Oleas, control plate, double flow, mechanical - available in two different finishes Chrome and White
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeP0117
    • Familja e produkteveOLEAS
    • Grupi i produkteveFlush Plate
    • Data e botimit2021-03-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)57
    • Gjerësia (mm)189
    • Thellësia (mm)265
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMetal
    • Weight Net (kg)0.33
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Të tjera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 PërshkrimFlush control devices
    • OmniClass Number23-39 37 15 13
    • OmniClass TitleFlushing Gates