MATURA - Sink plan 100 x 50 cm
MATURA - Sink plan 100 x 50 cm
    Porcher

    MATURA - Sink plan 100 x 50 cm

    Sink Plan 100 x 50 cm
    Specifikim
    • MATURA - Sink plan 100 x 50 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeP0946
    • Familja e produkteveMATURA
    • Grupi i produkteveBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-05-25
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)255
    • Gjerësia (mm)1116
    • Thellësia (mm)665
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)17
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks