CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Porcher

CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm

Foot for height 50 cm - Weight: 19 kg
Specifikim
  • CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Specifikime teknike
  • Referencë unikeP2002
  • Familja e produkteveCIRCULAIRE
  • Grupi i produkteveAccessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2018-06-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)530
  • Gjerësia (mm)530
  • Thellësia (mm)190
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorQeramike
  • Weight Net (kg)17.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties