MATURA - Hanging bowl extended
MATURA - Hanging bowl extended
    Porcher

    MATURA - Hanging bowl extended

    Hanging bowl extended - Without flap hole
    Specifikim
    • MATURA - Hanging bowl extended
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeP2464
    • Familja e produkteveMATURA
    • Grupi i produkteveToilets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)360
    • Gjerësia (mm)700
    • Thellësia (mm)350
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)23.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets