ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
    Porcher

    ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm

    Hanging bowl 54,4 x 36,1 cm - Weight: 17,5 kg
    Specifikim
    • ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeP2592
    • Familja e produkteveESCULAPE
    • Grupi i produkteveToilets
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)361
    • Gjerësia (mm)545
    • Thellësia (mm)364
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)17.79
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets