LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Porcher

    LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm

    Bowl 45 x 45 x 34,5 cm - With overflow Weight: 18 kg
    Specifikim
    • LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeP2980
    • Familja e produkteveLABORATOIRE
    • Grupi i produkteveBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)450
    • Gjerësia (mm)450
    • Thellësia (mm)350
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)18
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks