ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Porcher

    ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap

    "Ready to install" WC pack with flap - Overall dimensions: 65 x 40 cm Weight: 30.3 kg
    Specifikim
    • ULYSSE - "Ready-to-install" WC pack with flap
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeP9404
    • Familja e produkteveULYSSE
    • Grupi i produkteveToilet Cisterns
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)690
    • Gjerësia (mm)770
    • Thellësia (mm)420
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)28.58
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets