APPLIQUE - Complete urinal pack
APPLIQUE - Complete urinal pack
    Porcher

    APPLIQUE - Complete urinal pack

    Complete urinal pack - Ready to install including: - Urinal front - Timed valve power supply right - Tube and supply socket - Stainless steel bung - Plastic siphon with removable base - Screw Weight: 8 kg
    Specifikim
    • APPLIQUE - Complete urinal pack
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeP9862
    • Familja e produkteveAPPLIQUE
    • Grupi i produkteveToilet Cisterns
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)330
    • Gjerësia (mm)480
    • Thellësia (mm)300
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)5.69
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText