MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Porcher

    MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm

    Washbasin 60 x 55,5 cm - Drilled 1 central hole, without overflow Weight 17,5 kg To be equipped with a D5850AA grid drain
    Specifikim
    • MATURA 2 - Sink 60 x 55,5 cm
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeS2535
    • Familja e produkteveMATURA 2
    • Grupi i produkteveBasins
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)600
    • Gjerësia (mm)550
    • Thellësia (mm)200
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)17.5
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 PërshkrimWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Francë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText